Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AS3500-02 |
AS3500-02-2 |
AS3500-03 |
AS3500-03-2 |
AS3500-F02-2 |
AS3500-F03-2 |
AS3500-N02 |
AS3500-N02-2 |
AS3500-N03 |
AS3500-N03-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connection Dia. | Types of Screw | Handle Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | Rc | Kunststoff | ||
29.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4 | Rc | Metall | ||
24.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8 | Rc | Kunststoff | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | Rc | Metall | ||
29.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | ||
29.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | ||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT | Kunststoff | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | NPT | Metall | ||
24.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT | Kunststoff | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | NPT | Metall |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Gewindebohrung | Haupteinheits-Material | Aluminium | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Aluminium | Griffausführung | Kunststoff | Option mit Sicherungsmutter | Push-Lock-Typ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Connection Dia.
Types of Screw
Handle Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften