Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LQ1E2A-SS-R8
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PTFE | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Reduzierwinkelverbinder | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | 1/4 | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | Körpergröße | 2 | Größe (B-Seite) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Platzsparender Winkel mit Reduzierstück, Zoll-Größe, die Teilenummer ist LQ1E2A-SS-R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LQ1E2A-SS-R8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften