Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Platzsparendes T-Stück, Metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Platzsparendes T-Stück, Metrische Größe
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T21-ST1
LQ1T21-ST1-1
LQ1T21-ST2
LQ1T21-ST3
LQ1T21-ST3-1
LQ1T21-ST4
LQ1T21-ST4-1
LQ1T31-ST1
LQ1T31-ST2
LQ1T31-ST3
LQ1T31-ST3-1
LQ1T41-ST1
LQ1T41-ST2
LQ1T41-ST4
LQ1T51-ST1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Verpackung Körpergröße Passender Typ

66.02 €

1 26 Arbeitstage 6Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 1

65.65 €

1 26 Arbeitstage 6Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2Ausführung 1

66.02 €

1 26 Arbeitstage 6Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 2

66.02 €

1 26 Arbeitstage 6Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 3

65.65 €

1 26 Arbeitstage 6Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2Ausführung 3

66.02 €

1 26 Arbeitstage 6Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2Ausführung 4

65.65 €

1 26 Arbeitstage 6Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2Ausführung 4

88.63 €

1 26 Arbeitstage 10Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3Ausführung 1

88.63 €

1 26 Arbeitstage 10Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3Ausführung 2

88.63 €

1 26 Arbeitstage 10Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3Ausführung 3

88.24 €

1 26 Arbeitstage 10Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3Ausführung 3

93.35 €

1 26 Arbeitstage 12Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 1

93.35 €

1 26 Arbeitstage 12Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 2

93.35 €

1 26 Arbeitstage 12Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4Ausführung 4

134.85 €

1 26 Arbeitstage 19Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5Ausführung 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, T-Stück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support