Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, platzsparendes Reduzier-T-Stück, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, platzsparendes Reduzier-T-Stück, metrische Größe
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T41-ST1-R1
LQ1T41-ST1-R1-1
LQ1T41-ST1-R37
LQ1T41-ST1-R37-1
LQ1T51-ST1-R1
LQ1T51-ST1-R1-1
LQ1T51-ST1-R2
LQ1T51-ST1-R2-1
LQ1T51-ST1-R13
LQ1T51-ST1-R13-1
LQ1T51-ST1-R36
LQ1T51-ST1-R36-1
LQ1T51-ST1-R37
LQ1T51-ST1-R37-1
LQ1T61-ST1-R1
LQ1T61-ST1-R1-1
LQ1T61-ST1-R2
LQ1T61-ST1-R2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D3 Verpackung Größe (B-Seite)

247.98 €

1 26 Arbeitstage 1212Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

247.60 €

1 26 Arbeitstage 1212Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

285.69 €

1 26 Arbeitstage 1212Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

285.31 €

1 26 Arbeitstage 1212Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

307.39 €

1 26 Arbeitstage 1919Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

307.00 €

1 26 Arbeitstage 1919Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

307.39 €

1 26 Arbeitstage 1919Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

307.00 €

1 26 Arbeitstage 1919Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

318.74 €

1 26 Arbeitstage 619Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

318.35 €

1 26 Arbeitstage 619Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

421.47 €

1 26 Arbeitstage 1219Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

421.10 €

1 26 Arbeitstage 1219Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

421.47 €

1 26 Arbeitstage 1912Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

421.10 €

1 26 Arbeitstage 1912Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

452.61 €

1 26 Arbeitstage 2525Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

452.24 €

1 26 Arbeitstage 2525Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

452.61 €

1 26 Arbeitstage 2525Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

452.24 €

1 26 Arbeitstage 2525Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PTFE Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reducing Union Tee Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support