Male Connector LQ3H-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings

Male Connector LQ3H-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings
A fluoropolymer fitting with a flared collet structure.
[Features]
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3H11-M
LQ3H11-M-1
LQ3H11-M-3
LQ3H11-MN
LQ3H11-MN-1
LQ3H12-M
LQ3H12-M-3
LQ3H12-MN
LQ3H12-MN-1
LQ3H21-M
LQ3H21-M-1
LQ3H21-M-2
LQ3H21-M-3
LQ3H21-MN
LQ3H21-MN-1
LQ3H22-M
LQ3H22-M-1
LQ3H22-M-2
LQ3H22-M-3
LQ3H22-MN
LQ3H22-MN-1
LQ3H22-MN-3
LQ3H31-M
LQ3H31-M-1
LQ3H31-MN
LQ3H32-M
LQ3H32-M-1
LQ3H32-MN
LQ3H32-MN-1
LQ3H32-MN-3
LQ3H33-M
LQ3H33-M-1
LQ3H33-M-3
LQ3H33-MN
LQ3H33-MN-1
LQ3H34-M
LQ3H34-M-1
LQ3H34-M-2
LQ3H34-M-3
LQ3H34-MN
LQ3H34-MN-1
LQ3H35-M
LQ3H35-M-1
LQ3H35-M-2
LQ3H35-M-3
LQ3H36-M
LQ3H36-M-1
LQ3H36-M-2
LQ3H36-M-3
LQ3H36-MN
LQ3H36-MN-1
LQ3H38-M
LQ3H38-M-3
LQ3H38-MN
LQ3H38-MN-1
LQ3H41-M
LQ3H41-M-1
LQ3H41-M-2
LQ3H41-M-3
LQ3H41-MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

15.65 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

11.21 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

9.06 €

1 26 Arbeitstage 4R1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF1

11.48 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

11.21 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

15.65 €

1 26 Arbeitstage 3R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

9.05 €

1 26 Arbeitstage 3R1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF1

11.48 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

11.21 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA1

16.16 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.00 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

13.15 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

11.47 €

1 26 Arbeitstage 6R1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

19.92 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.00 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

18.05 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.29 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

14.69 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

11.74 €

1 26 Arbeitstage 6R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

14.61 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

14.29 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

16.56 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Außengewinde)1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

16.55 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

16.79 €

1 26 Arbeitstage 10R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

28.18 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

17.06 €

1 26 Arbeitstage 8R1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

16.79 €

1 26 Arbeitstage 8R1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

28.18 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

16.79 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

12.66 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

22.13 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

21.73 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

13.40 €

1 26 Arbeitstage 10R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

17.31 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

17.02 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

17.31 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

17.58 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

24.13 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

13.40 €

1 26 Arbeitstage 8R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

17.87 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

17.58 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

17.81 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

18.05 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

14.18 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

13.85 €

1 26 Arbeitstage 10R3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

17.81 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

18.05 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

14.65 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

14.32 €

1 26 Arbeitstage 8R3/8B(10A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

18.32 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

18.02 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

29.39 €

1 26 Arbeitstage 8R1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

21.48 €

1 26 Arbeitstage 8R1/2B(15A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

29.39 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

29.06 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

22.69 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

20.39 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

15.81 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

15.52 €

1 26 Arbeitstage 12R1/4B(8A)150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

20.06 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Außengewinde)1/4B(8A)200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Threaded Straight

Technischer Support