Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
19.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 1 | ||
26.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
25.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
26.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
25.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
24.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 2 | ||
24.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
38.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
26.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
36.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 2 | ||
24.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
27.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
26.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
31.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
31.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
32.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Innengewinde) | 1/8B(6A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
31.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
31.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
74.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
28.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
32.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
32.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
28.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Innengewinde) | 1/4B(8A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
29.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rc | 3/8B(10A) | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
47.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
33.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
36.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
69.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | NPT (Innengewinde) | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
38.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
39.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | NPT (Innengewinde) | 1/2B(15A) | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
59.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rc | 3/8B(10A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
71.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
71.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
73.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | Rc | 1/2B(15A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
73.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | Rc | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
73.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | NPT (Innengewinde) | 3/4B(20A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
73.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | Rc | 1B(25A) | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Screw⇔Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Innengewinde, gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften