Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3T1A |
LQ3T2A |
LQ3T2A-1 |
LQ3T3A |
LQ3T3A-1 |
LQ3T3A-2 |
LQ3T3A-3 |
LQ3T4A |
LQ3T4A-1 |
LQ3T4A-2 |
LQ3T4A-3 |
LQ3T5A |
LQ3T5A-1 |
LQ3T6A |
LQ3T6A-1 |
LQ3T7A |
LQ3T8A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
35.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
35.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
55.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
50.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
36.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
36.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
63.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
63.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
46.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
46.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
107.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
107.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 5 | ||
188.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
187.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 6 | ||
519.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 7 | ||
758.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 8 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, T-Stück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften