Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Verschraubung für Schalttafeleinbau, Zoll-Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Verschraubung für Schalttafeleinbau, Zoll-Größe
Inch size panel mount union.
[Features]
· Fluoropolymer fitting.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3P1A
LQ3P2A
LQ3P2A-1
LQ3P2A-2
LQ3P2A-3
LQ3P3A
LQ3P3A-1
LQ3P3A-2
LQ3P3A-3
LQ3P4A
LQ3P4A-1
LQ3P4A-2
LQ3P4A-3
LQ3P5A
LQ3P5A-1
LQ3P6A
LQ3P6A-1
LQ3P6A-2
LQ3P6A-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

30.27 €

1 26 Arbeitstage 1/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA1

30.50 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

30.16 €

1 26 Arbeitstage 1/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA2

25.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF2

25.53 €

1 26 Arbeitstage 1/4150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF2

48.98 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

48.60 €

1 26 Arbeitstage 3/8200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

37.50 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

37.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF3

66.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

65.55 €

1 26 Arbeitstage 1/2200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA4

52.69 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF4

52.19 €

1 26 Arbeitstage 1/2150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF4

93.73 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA5

93.27 €

1 26 Arbeitstage 3/4200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA5

157.52 €

1 26 Arbeitstage 1200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA6

157.35 €

1 26 Arbeitstage 1200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA6

133.03 €

1 26 Arbeitstage 1150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF6

132.76 €

1 26 Arbeitstage 1150Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPVDF6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Plattenmontageverbinder

Technischer Support