Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3U11 |
LQ3U11-1 |
LQ3U21 |
LQ3U21-1 |
LQ3U21-2 |
LQ3U21-3 |
LQ3U31 |
LQ3U31-1 |
LQ3U31-2 |
LQ3U32 |
LQ3U32-1 |
LQ3U32-2 |
LQ3U41 |
LQ3U41-1 |
LQ3U41-2 |
LQ3U41-3 |
LQ3U51 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 1 | ||
24.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 1 | ||
27.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
27.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
14.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 2 | ||
14.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
40.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
16.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
40.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
30.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
48.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
21.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 4 | ||
21.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 4 | ||
58.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften