Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, T-Stück, metrisch

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, T-Stück, metrisch
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3T31-R1
LQ3T31-R2
LQ3T31-R5
LQ3T32-R1
LQ3T32-R5
LQ3T41-R1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Passende Rohraußen-Ø (mm) D3 Verpackung Körpergröße

55.31 €

1 26 Arbeitstage 10810Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

42.19 €

1 26 Arbeitstage 10610Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

40.97 €

1 26 Arbeitstage 10108Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

42.24 €

1 26 Arbeitstage 868Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

42.24 €

1 26 Arbeitstage 88-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

50.98 €

1 26 Arbeitstage 121012Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reducing Union Tee Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Material der Mutter PFA

Technischer Support