Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ3T2A-SB |
LQ3T3A-SB |
LQ3T3A-SB-1 |
LQ3T3A-SB-2 |
LQ3T3A-SB-3 |
LQ3T4A-SB |
LQ3T5A-SB |
LQ3T5A-SB-1 |
LQ3T5A-SB-2 |
LQ3T5A-SB-3 |
LQ3T6A-SB |
LQ3T6A-SB-1 |
LQ3T6A-SB-2 |
LQ3T6A-SB-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
46.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
46.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
36.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
35.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
100.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
150.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
149.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 5 | ||
109.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 5 | ||
108.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 5 | ||
122.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
118.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 6 | ||
88.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 6 | ||
88.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, T-Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften