Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Platzsparendes T-Stück, Metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ3, Platzsparendes T-Stück, Metrische Größe
SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving run tee: LQ3T-SR metric size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ3T21-SR
LQ3T31-SR
LQ3T31-SR-1
LQ3T31-SR-2
LQ3T41-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Maximale Betriebstemperatur
(℃)
Verpackung Material der Mutter Körpergröße

48.05 €

1 26 Arbeitstage 6200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA2

49.11 €

1 26 Arbeitstage 10200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA3

48.81 €

1 26 Arbeitstage 10200Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalentPFA3

37.90 €

1 26 Arbeitstage 10150Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPVDF3

58.31 €

1 26 Arbeitstage 12200Rein Verpackungsklasse M3,5 ÄquivalentPFA4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verbinder, T-Stück

Technischer Support