Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Verpackung | Material der Mutter | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 2 | ||
47.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 2 | ||
39.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 2 | ||
39.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 2 | ||
64.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 3 | ||
64.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 3 | ||
50.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 3 | ||
49.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 3 | ||
52.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 4 | ||
99.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 4 | ||
119.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 5 | ||
119.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 5 | ||
86.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 5 | ||
86.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3/4 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 5 | ||
176.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PFA | 6 | ||
176.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 200 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PFA | 6 | ||
132.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 150 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | PVDF | 6 | ||
131.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 | 150 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | PVDF | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, T-Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Verpackung
Material der Mutter
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften