Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/8 | - | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | 4 | - | - | - | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | 2 | ||
156.98 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | - | - | - | 2 | ||
156.92 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/4 | - | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | 4 | 1/8 | - | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/8 | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 1/8 | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/8 | 1/4 | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | 4 | - | - | 1/8 | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | 4 | - | - | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 6 | - | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | 4 | - | - | 1/4 | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 1/8 | 2 | ||
167.55 € | 1 | auf Anfrage | - | 4 | - | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | - | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | 1/4 | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | 1/8 | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 4 | - | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | - | 2 | ||
156.98 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | 1/4 | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/4 | 1/8 | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | 4 | 1/4 | - | 2 | ||
162.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/4 | - | 2 | ||
156.98 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 1/4 | - | 2 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | - | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/4 | - | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | 8 | - | - | - | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | 1/4 | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 8 | - | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 10 | - | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 6 | - | - | 3/8 | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 1/4 | - | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | - | 8 | 1/4 | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | - | 10 | 1/4 | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1/4 | 3/8 | 3 | ||
211.53 € | 1 | auf Anfrage | 8 | 6 | - | - | 3 | ||
232.69 € | 1 | auf Anfrage | 8 | - | - | 1/4 | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 8 | 10 | - | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 8 | - | - | 3/8 | 3 | ||
220.74 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | 3 | ||
220.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 3/8 | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 6 | - | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | 1/4 | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | - | 3 | ||
220.74 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | 3/8 | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | - | 6 | 3/8 | - | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 3/8 | 1/4 | 3 | ||
226.81 € | 1 | auf Anfrage | - | 8 | 3/8 | - | 3 | ||
220.74 € | 1 | auf Anfrage | - | 10 | 3/8 | - | 3 | ||
300.58 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | - | 4 | ||
300.58 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 3/8 | - | 4 | ||
287.27 € | 1 | auf Anfrage | 12 | - | - | - | 4 | ||
287.27 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 1/2 | - | 4 | ||
300.58 € | 1 | auf Anfrage | 10 | - | - | 3/8 | 4 | ||
293.87 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 12 | - | - | 4 | ||
300.58 € | 1 | auf Anfrage | - | 10 | 3/8 | - | 4 | ||
293.87 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 | 3/8 | - | 4 | ||
293.87 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 3/8 | 1/2 | 4 | ||
293.87 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 10 | - | - | 4 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Haupteinheits-Material | PFA | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (mm) D2
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften