Union Tee 10-KGT One-Touch Fitting

Union Tee 10-KGT One-Touch Fitting

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGT06-00
10-KGT08-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

12.18 €

2 26 Arbeitstage 6

16.10 €

2 26 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø T-Stück Number of Connection Tubes(pc.) 3 Farbe Weiß
Spezifikationen ISO-Klasse:5 Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support