Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CM2 Series

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CM2 Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Air cylinder with female rod end available as standard.
[Features]
· Rod-end types can be selected to suit the application.
· Various mounting bracket options.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· Single clevis and trunnion pivot brackets are available.
· Total length is shortened with boss-cut type.
· Water-resistant compact auto switch mountable.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2B20-75Z
CDM2B32-50Z
CDM2L25-100AZ
CM2B20-50Z
CM2B20-75Z
CM2U32-50Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Specifications Type of Mount Support

62.81 €

1 7 Arbeitstage 2075KautschukdämpferEingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

67.35 €

1 7 Arbeitstage 3250KautschukdämpferEingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

94.77 €

1 7 Arbeitstage 25100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetAxialer Fußmodell

56.44 €

1 7 Arbeitstage 2050KautschukdämpferOhne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

59.16 €

1 7 Arbeitstage 2075KautschukdämpferOhne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

81.98 €

1 7 Arbeitstage 3250KautschukdämpferOhne eingebauten MagnetStab Zapfenmodell

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Betriebsdruck(MPa) 0.05::1.0 Port thread type Rc Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Bellows Keine
Ausführung Druckluft-Ausführung

Technischer Support