Air Cylinder Standard Type, Single Acting, Spring Return/Extend CG1 Series

Air Cylinder Standard Type, Single Acting, Spring Return/Extend CG1 Series
Standard cylinder with improved auto switch operability.
[Features]
· Rod action type: single rod.
· Female rod end available as standard.
· Improved auto switch operability and easy position adjustment.
· No trunnion mounting female thread for basic type variation.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets (no need to order separately).

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG1BN20-15SZ
CDG1BN20-15TZ
CDG1BN20-20SZ
CDG1BN20-20TZ
CDG1BN20-25SFZ
CDG1BN20-25SZ
CDG1BN20-25TZ
CDG1BN20-30SZ
CDG1BN20-30TFZ
CDG1BN20-40SZ
CDG1BN20-40TZ
CDG1BN20-45TZ
CDG1BN20-50SZ
CDG1BN20-50TFZ
CDG1BN20-50TZ
CDG1BN20-75SFZ
CDG1BN20-75SZ
CDG1BN20-75TZ
CDG1BN20-80SZ
CDG1BN20-100SZ
CDG1BN20-100TZ
CDG1BN20-120SZ
CDG1BN20-125SZ
CDG1BN20-125TZ
CDG1BN25-15SZ
CDG1BN25-15TZ
CDG1BN25-20TZ
CDG1BN25-25SFZ
CDG1BN25-25SZ
CDG1BN25-25TZ
CDG1BN25-30TFZ
CDG1BN25-35SZ
CDG1BN25-40SZ
CDG1BN25-50SZ
CDG1BN25-50TZ
CDG1BN25-75SZ
CDG1BN25-75TZ
CDG1BN25-100SZ
CDG1BN25-100TZ
CDG1BN25-125SZ
CDG1BN25-150SZ
CDG1BN25-150TZ
CDG1BN25-200SZ
CDG1BN25-200TZ
CDG1BN32-10TZ
CDG1BN32-15SZ
CDG1BN32-15TZ
CDG1BN32-20SZ
CDG1BN32-20TZ
CDG1BN32-25SFZ
CDG1BN32-25SZ
CDG1BN32-25TFZ
CDG1BN32-25TZ
CDG1BN32-30TZ
CDG1BN32-35SZ
CDG1BN32-35TZ
CDG1BN32-40SZ
CDG1BN32-50SZ
CDG1BN32-50TFZ
CDG1BN32-50TZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications

45.77 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20150,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20150,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20200,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20200,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

45.77 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20250,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20300,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20300,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20400,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20400,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20450,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20500,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

48.39 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

55.32 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20750,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

55.32 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20750,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

55.32 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)20750,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

62.27 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)20800,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

62.27 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)201000,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

62.27 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)201000,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

69.31 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)201200,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

69.31 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)201250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

69.31 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)201250,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25150,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25150,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25200,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

47.06 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25250,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

49.60 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25300,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

49.60 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25350,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

49.60 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25400,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

49.60 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25500,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

49.60 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

57.27 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)25750,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

57.27 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)25750,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

64.82 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)251000,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

64.82 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)251000,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

72.48 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)251250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

80.10 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)251500,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

80.10 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)251500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

95.32 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)252000,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

95.32 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)252000,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32100,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32150,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32150,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32200,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32200,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32250,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32250,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

50.90 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32250,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32300,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32350,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32350,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32400,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)32500,18 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab weiblich (female)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

53.37 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)32500,23 bis 1,0Eingebauter MagnetKeine--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStab männlich (male)Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer

Technischer Support