Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndurchflussbereich (L/min) | Geeignete Sensoren | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | Anschluss | Fluidtemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | PF2W504/504T-□-1, PF2W520/520T-□-1, PF2W540/540T-□-1, PF2W511-□-1 | Ohne | PNP4-Ausgang | ±5 % F.S. | - | - | ||
273.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 % F.S. | Plattenmontagen | - | ||
273.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Feste SI-Einheit | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 % F.S. | Plattenmontagen | - | ||
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feste SI-Einheit | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | PF2W511 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±3%F.S. | Plattenmontagen | - | ||
273.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Feste SI-Einheit | - | - | PF2W511 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±3%F.S. | Plattenmontagen | - | ||
273.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | 10 bis 100 | PF2W511 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
347.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Pulse output only | - | - | - | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
464.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
350.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitor | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0,5 bis 4 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
465.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 0,5 bis 4 | - | Ohne | Nur Monitorausgang | - | - | - | ||
438.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
438.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 0,5 bis 4 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
441.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
465.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 0.5 to 4 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | auf Anfrage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 0.5 to 4 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
442.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
567.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
566.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
442.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 10 bis 100 | - | Ohne | Nur Monitorausgang | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (1 to 5V) | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 10 bis 100 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
449.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 10 bis 100 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter für Wasser | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Nenndurchflussbereich(L/min)
Geeignete Sensoren
Option
Ausgangsspezifikation
Genauigkeit(%F.S.)
Anschluss
Fluidtemperatur(°C)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften