Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Pin Cylinder, Double Acting, Single Rod CJP2 Series external appearance
Double acting / Single rod, rubber bumper image
Action | Double acting, single rod | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |
Minimum operating pressure | ø4 (diameter 4 mm) | 0.15 MPa |
ø6 (diameter 6 mm) | 0.12 MPa | |
ø10 (diameter 10 mm), ø16 (diameter 16 mm) | 0.06 MPa | |
Proof pressure | 1 MPa | |
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C, With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |
Lubrication | Not required (non-lube) | |
Stroke length tolerance | +1.0 0 | |
Rod-end type | With thread, without thread | |
Piston speed | 10 to 500 mm/s | |
Cushion | Rubber cushion | |
MountingNote) | Basic, flange, foot, clevis, trunnion |
Note) Bore size of ø4 (4‑mm diameter) is available with basic mounting only. The piston speed for a bore size of ø4 (4‑mm diameter) is 50 to 500 mm/s.
(Unit: g)
Stroke (mm) Mounting | Bore Size (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 16 | ||
Basic Weight | 5 | 11 | 16 | 27 | 42 |
10 | 13 | 18 | 29 | 46 | |
15 | 15 | 21 | 32 | 50 | |
20 | 17 | 23 | 35 | 54 | |
25 | - | 25 | 37 | 58 | |
30 | - | - | 40 | 63 | |
35 | - | - | 43 | 67 | |
40 | - | - | 45 | 71 | |
Bracket Weight | Flange | - | 5 | 6 | 16 |
Foot | - | 7 | 9 | 24 | |
Clevis Shape | - | 2 | 5 | 8 | |
Trunnion (with pin) | - | 15 | 25 | 70 | |
Additional weight for built-in magnet | 2 | 3 | 5 | 7 |
Bore size (mm) | Stroke (mm) |
---|---|
4 | 5, 10, 15, 20Note) |
6 | 5, 10, 15, 20, 25 |
10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
Note) 20 stroke of bore size 4 mm is standard type only.
Mounting | Accessories | ||
---|---|---|---|
Mounting nut (1 pc.) | Rod-end nut (2 pcs.) (with thread) | Trunnion (with pin) | |
Basic | ● | ● | - |
Flange | ● | ● | - |
Foot | ● | ● | - |
Clevis | - | ● | - |
Trunnion | - | ● | ● |
(Unit: mm)
Standard: CJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B4)
Built-in magnet: CDJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B4)
Standard: CJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 16 | 3 | 33 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 19.5 | 3 | 39.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 19.5 | 4 | 43.5 |
Built-in magnet: CDJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 21 | 3 | 38 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 24.5 | 3 | 44.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 24.5 | 4 | 48.5 |
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | 28 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
28.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
90.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
98.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
63.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 1 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
90.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
59.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
118.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9BV | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
64.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9BV | - | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
92.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
100.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
109.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 5 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
29.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
91.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
99.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
60.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 1 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
100.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
91.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
99.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
93.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9N | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
93.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
109.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
69.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 10 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
30.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
30.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
99.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
99.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
101.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9BV | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
94.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9N | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
94.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
101.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
110.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder) | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
98.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | 15 | Standard | -10~60 | 0,15 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PW | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
30.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
51.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A90V | - | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
53.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
51.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A93 | - | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
30.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
99.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
94.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | - | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
92.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
99.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
101.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
101.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PV | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
120.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9PV | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
32.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 5 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Fluororber-Dichtung | ||
31.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
72.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A90 | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
72.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A93 | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
77.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
31.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
72.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | A93 | - | 2 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
66.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 1 | Grundausführung | Ohne Gewinde | Ohne | ||
93.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
100.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
62.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | - | 1 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
102.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne | ||
102.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | -10~60 | 0,12 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Mit Gewinde | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften