Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod CNG Series

Cylinder With Lock, Double Acting, Single Rod CNG Series
A cylinder with lock. Suitable for intermediate stops, emergency stops and drop prevention.
[Features]
· Uses the wedge effect to magnify the force applied to the taper ring and steel balls.
· Uses a brake shoe with superior wear resistance.
· The brake shoe length has been significantly increased (double that of the conventional model), providing outstanding durability and stable holding force.
· Structured so as not to be impacted by the quality of the lock-release air.
· The holding force is the same regardless of which direction the cylinder is locked.
· Manual override for unlocking.
· Format: non-lube type.
· Locking action: spring lock.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDNGBA20-25-D
CDNGBA20-50-D
CDNGBA20-60-D
CDNGBA20-75-D
CDNGBA20-90-D
CDNGBA20-100-D
CDNGBA20-125-D
CDNGBA20-150-D
CDNGBA20-200-D
CDNGBA20-250-D
CDNGBA20-300-D
CDNGBA20-350-D
CDNGBA25-25-D
CDNGBA25-50-D
CDNGBA25-75-D
CDNGBA25-1000-D
CDNGBA25-100-D
CDNGBA25-125-D
CDNGBA25-150-D
CDNGBA25-200-D
CDNGBA25-220-D
CDNGBA25-250-D
CDNGBA25-350-D
CDNGBA25-400-D
CDNGBA25-550-D
CDNGBA25-750-D
CDNGBA32-25-D
CDNGBA32-50-D
CDNGBA32-75-D
CDNGBA32-100-D
CDNGBA32-125-D
CDNGBA32-150-D
CDNGBA32-175-D
CDNGBA32-200-D
CDNGBA32-250-D
CDNGBA32-300-D
CDNGBA32-350-D
CDNGBA32-450-D
CDNGBA32-500-D
CDNGBA32-600-D
CDNGBA32-650-D
CDNGBA40-25-D
CDNGBA40-50-D
CDNGBA40-75-D
CDNGBA40-1000-D
CDNGBA40-100-D
CDNGBA40-150-D
CDNGBA40-160-D
CDNGBA40-200-D
CDNGBA40-250-D
CDNGBA40-300-D
CDNGBA40-350-D
CDNGBA40-400-D
CDNGBA40-470-D
CDNGBA40-490-D
CDNGBA40-520-D
CDNGBA40-550-D
CDNGBA40-600-D
CDNGBA40-700-D
CDNGBA40-720-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications

361.85 €

1 26 Arbeitstage 2025Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

364.63 €

1 26 Arbeitstage 2050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

367.40 €

1 26 Arbeitstage 2060Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

367.40 €

1 26 Arbeitstage 2075Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

370.06 €

1 26 Arbeitstage 2090Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

370.06 €

1 26 Arbeitstage 20100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

372.77 €

1 26 Arbeitstage 20125Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

375.61 €

1 26 Arbeitstage 20150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

381.03 €

1 26 Arbeitstage 20200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

386.40 €

1 26 Arbeitstage 20250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

391.89 €

1 26 Arbeitstage 20300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

397.37 €

1 26 Arbeitstage 20350Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

371.89 €

1 26 Arbeitstage 2525Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

374.65 €

1 26 Arbeitstage 2550Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

377.32 €

1 26 Arbeitstage 2575Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

478.31 €

1 26 Arbeitstage 251,000Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

380.15 €

1 26 Arbeitstage 25100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

382.85 €

1 26 Arbeitstage 25125Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

385.52 €

1 26 Arbeitstage 25150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

390.94 €

1 26 Arbeitstage 25200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

396.48 €

1 26 Arbeitstage 25220Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

396.48 €

1 26 Arbeitstage 25250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

407.40 €

1 26 Arbeitstage 25350Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

412.82 €

1 26 Arbeitstage 25400Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

434.65 €

1 26 Arbeitstage 25550Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

456.52 €

1 26 Arbeitstage 25750Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

377.32 €

1 26 Arbeitstage 3225Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

380.15 €

1 26 Arbeitstage 3250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

382.85 €

1 26 Arbeitstage 3275Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

385.52 €

1 26 Arbeitstage 32100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

388.27 €

1 26 Arbeitstage 32125Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

390.94 €

1 26 Arbeitstage 32150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

396.48 €

1 26 Arbeitstage 32175Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

396.48 €

1 26 Arbeitstage 32200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

401.90 €

1 26 Arbeitstage 32250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

407.40 €

1 26 Arbeitstage 32300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

412.82 €

1 26 Arbeitstage 32350Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

423.73 €

1 26 Arbeitstage 32450Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

447.44 €

1 26 Arbeitstage 32500Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

440.00 €

1 26 Arbeitstage 32600Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

451.05 €

1 26 Arbeitstage 32650Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

411.94 €

1 26 Arbeitstage 4025Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

415.53 €

1 26 Arbeitstage 4050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

419.19 €

1 26 Arbeitstage 4075Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

553.74 €

1 26 Arbeitstage 401,000Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

422.77 €

1 26 Arbeitstage 40100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

430.11 €

1 26 Arbeitstage 40150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

437.37 €

1 26 Arbeitstage 40160Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

437.35 €

1 26 Arbeitstage 40200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

444.61 €

1 26 Arbeitstage 40250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

451.89 €

1 26 Arbeitstage 40300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

459.13 €

1 26 Arbeitstage 40350Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

466.44 €

1 26 Arbeitstage 40400Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

480.97 €

1 26 Arbeitstage 40470Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

480.97 €

1 26 Arbeitstage 40490Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

495.52 €

1 26 Arbeitstage 40520Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

495.52 €

1 26 Arbeitstage 40550Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

495.52 €

1 26 Arbeitstage 40600Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

510.10 €

1 26 Arbeitstage 40700Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

524.60 €

1 26 Arbeitstage 40720Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungKeineOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Operating Pressure(MPa) 0,08 bis 1,0 Port thread type Rc
Locking Direction Bidirektional

Technischer Support