Valve Mounted Cylinder, Double Acting, Single Rod CVM5 Series

Valve Mounted Cylinder, Double Acting, Single Rod CVM5 Series
A standard type valve mounted double action, single rod cylinder.
[Features]
· An air cylinder with a valve mounted on the round cylinder.
· Cylinder with valve that makes it easy to adjust speed.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDVM5B25-25-15DZ
CDVM5L20-25B-15D
CDVM5U40-100-15D-B54L
CVM5B20F-100B-15MZ
CVM5B40-75B-12G
CVM5C40-80-14D
CVM5C40-80-15D
CVM5F25-50B-12G
CVM5L32-15B-11G
CVM5T20-75-15D
CVM5T32-100-12G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Ausführung Drücken/Ziehen unter Spannung Magnetventil, Spannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz

210.69 €

1 26 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetOhne Schalter--GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung24 V DCDIN-KlemmeMit Licht und Spannung (ohne G)

207.73 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetOhne Schalter--Axialer FußmodellAusführung mit einschraubbarem AnschlussBeim Einschalten eingefahren24 V DCDIN-KlemmeNein

314.32 €

1 26 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetB5432Stab ZapfenmodellAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung24 V DCDIN-KlemmeNein

211.65 €

1 26 Arbeitstage 20100Ohne Magnet---GrundausführungEingebaute One-Touch-ArmaturenBeim Einschalten eingefahren24 V DCM SteckverbinderMit Licht und Spannung (ohne G)

223.68 €

1 26 Arbeitstage 4075Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussBeim Einschalten eingefahren200 V AC (50/60 Hz)DichtscheibeNein

244.02 €

1 26 Arbeitstage 4080Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung220 V AC (50/60 Hz)DIN-KlemmeNein

241.02 €

1 26 Arbeitstage 4080Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung24 V DCDIN-KlemmeNein

203.55 €

1 26 Arbeitstage 2550Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussBeim Einschalten eingefahren200 V AC (50/60 Hz)DichtscheibeNein

199.44 €

1 26 Arbeitstage 3215Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussBeim Einschalten eingefahren100 V AC (50/60 Hz)DichtscheibeNein

221.77 €

1 26 Arbeitstage 2075Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung24 V DCDIN-KlemmeNein

225.85 €

1 26 Arbeitstage 32100Ohne Magnet---GrundausführungAusführung mit einschraubbarem AnschlussErweitert bei Stromversorgung200 V AC (50/60 Hz)DichtscheibeNein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 0,7
Port thread type Rc Bellows Keine Custom-made Specifications Ohne
Magnetventil 2 Positionen einfach

Technischer Support