Micro Mist Separator, 10-AMD Series

Micro Mist Separator, 10-AMD Series
Micro Mist Separator 10-AMD Series separates and removes aerosol-state oil particles.
[Features]
· Modular connection possible with 10-AMD150C to 550C.
· Removes any fine solid particles, such as carbon or dust, of more than 0.01 μm.
[Applications]
· Use as a pre-filter for compressed air used for precision instruments or in clean rooms that require air with a high degree of cleanliness.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-AMD250C-F02B-J

Teilenummer
10-AMD250C-F02B-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.26 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 0.01μm
Verbindungsausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4 Betriebsumgebung Clean Room Specifications (Prevent dust)
Ablasshahn NA Behältermaterial Metallgehäuse Behälterführung NA
Durchflussrichtung Von links nach rechts Size of Body 250C Accessory Befestigungselement
O-Ring, Gasket Material Keine Max Operating Pressure(MPa) 1 Drain Outlet Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde
Clogging Checker Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Micro Mist Separator, 10-AMD Series, die Teilenummer ist 10-AMD250C-F02B-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-AMD250C-F02B-J.

Technischer Support