Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMH150C-F02-F
Teilenummer
|
---|
AMH150C-F02-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | FKM | 1 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AMH150C-550C / AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter, Neue Modell, die Teilenummer ist AMH150C-F02-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMH150C-F02-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Specifications
Compatible Models
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Behälterführung
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AMH-EL250-F |
AMH-EL350 |
AMH-EL350-F |
AMH150C-F02-H |
AMH150C-F02-HJ |
AMH150C-F02-J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.50 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMH250C | ||
76.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMH350C | ||
95.77 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMH350C | ||
98.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
102.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1.6 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
81.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 150 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |