Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHF20K2-48-R5C917
Teilenummer
|
---|
LEHF20K2-48-R5C917 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Grundkörper, Form | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Kommunikationsprotokoll | Blei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,372.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | Quadratisch | 48 | - | 28 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | Schraubmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung |
Loading...
Ausführung | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hubregulierung | Auf-Zu Dual Einstellung |
Sie befinden sich auf der Seite für LEHF, Elektrischer Greifer, 2 Finger, Langhub, die Teilenummer ist LEHF20K2-48-R5C917.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHF20K2-48-R5C917.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Grundkörper, Form
Abmessungen, wenn offen(mm)
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Kommunikationsprotokoll
Blei
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHF10K2-16-R31P1 |
LEHF10K2-16-R3CE18 |
LEHF10K2-16-R3CP18 |
LEHF20K2-48-R5C918 |
LEHF20K2-48-R8 |
LEHF20K2-48-RACP18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Informationen zum Greifen | Grundkörper, Form | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Kommunikationsprotokoll | Blei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,706.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | Programmloser PNP-Modell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,075.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,100.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
2,398.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | 48 | - | 28 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP) Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherNet/IP (TM) | Grundausführung | ||
1,849.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Seitliche Form | 48 | 0 | 28 | Mit Linearführung | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | Keine | Keine | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,613.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | 48 | - | 28 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 28 | 20 | 48 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung |