Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHF10K2-32-R5
Teilenummer
|
---|
LEHF10K2-32-R5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Informationen zum Greifen | Grundkörper, Form | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Kommunikationsprotokoll | Blei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,583.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung | Seitliche Form | 32 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | Keine | Keine | 5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - |
Loading...
Ausführung | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Anzahl der Finger | 2 Stk. | Umgebung, Anwendungen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hubregulierung | Auf-Zu Dual Einstellung |
Sie befinden sich auf der Seite für LEHF, Elektrischer Greifer, 2 Finger, Langhub, die Teilenummer ist LEHF10K2-32-R5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHF10K2-32-R5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Kommunikationsprotokoll
Blei
Ausführung
Grundkörper, Form
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Zusätzliche Funktionen
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHF10K2-16-R31P1 |
LEHF10K2-16-R3CE18 |
LEHF10K2-16-R3CP18 |
LEHF10K2-32-R5CE18 |
LEHF10K2-32-R8CP18 |
LEHF10K2-32-RACP18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Informationen zum Greifen | Grundkörper, Form | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Kommunikationsprotokoll | Blei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,706.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Seitliche Form | 16 | 0 | 7 | Mit Linearführung | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | Programmloser PNP-Modell | 1,5 m | Schraubmontage | Ohne | - | - | ||
2,075.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,100.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 16 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 3 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
2,314.80 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 5 m | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | EtherCAT (R) | Grundausführung | ||
2,516.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 8 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung | ||
2,523.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | Quadratisch | - | - | 7 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 7 | 10 | 32 | Eingang an der rechten Seite | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Keine | DIN-Schienenmontage | Ohne | PROFINET | Grundausführung |