Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Äußeres Erscheinungsbild der PFM7-Serie
Eigenschaften
* Bei dem herkömmlichen Modell muss ein gerades Rohrstück mit dem 8-fachen Rohrdurchmesser vorgesehen werden.
Modell | PFM710 | PFM725 | PFM750 | PFM711 | |
---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Trockene Luft, N2, Ar, CO2 (Luftqualitätsklassen sind JIS B8392-1 1.1.2 bis 1.6.2, ISO8573-1 1.1.2 bis 1.6.2) | ||||
Nenndurchsatzbereich (Durchsatzbereich) | Trockene Luft, N2, Ar | 0.2 bis 10 l / min | 0.5 bis 25 l / min | 1 bis 50 l / min | 2 bis 100 L/min |
CO2 | 0.2 bis 5 l / min | 0.5 bis 12.5 l / min | 1 bis 25 l / min | 2 bis 50 l / min | |
Anzeigbarer Bereich *1) | Trockene Luft. N2, Ar | 0.2 bis 10.5 l / min | 0.5 bis 26.3 l / min | 1 bis 52.5 l / min | 2 bis 105 l / min |
CO2 | 0.2 bis 5.2 l / min | 0.5 bis 13.1 l / min | 1 bis 26.2 l / min | 2 bis 52 l / min | |
Einstellbarer Bereich *1) | Trockene Luft, N2, Ar | 0 bis 10.5 l / min | 0 bis 26.3 l / min | 0 bis 52.5 l / min | 0 bis 105 l / min |
CO2 | 0 bis 5.2 l / min | 0 bis 13.1 l / min | 0 bis 26.2 l / min | 0 bis 52 l / min | |
Einstellung der Mindesteinheit *2) | 0.01 l / min | 0.1 l / min | 0.1 l / min | 0.1 l / min | |
Durchflussumrechnungswert des akkumulierten Impulses | 0.1 l / Puls | 0.1 l / Puls | 0.1 l / Puls | 1 l / Puls | |
Anzeigeeinheit *3) | Momentane Durchflussmenge L/min, CFM × 10^-2 Kumulierte Durchflussmenge L, ft3× 10^-1 | ||||
Genauigkeit | Anzeigegenauigkeit: ±3 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft) Genauigkeit des Analogausgangs: ±5 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft) | ||||
Wiederholgenauigkeit | ±1%F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft) Analoger Ausgang: ±3 %F.S. (Flüssigkeit: In trockener Luft) | ||||
Druckcharakteristik | ±5%F.S. (0.35 MPa Referenz) | ||||
Temperatur | ±2%F.S. (15 bis 35℃) ±5%F.S. (0 bis 50℃) | ||||
Betriebsdruckbereich | -100 kPa bis 750 kPa | ||||
Nenndruckbereich | -70 kPa bis 750 kPa | ||||
Druck aushalten | 1 MPa | ||||
Kumulierte Durchflussrate Bereich | Maximal 999.999 L *4) | ||||
Ausgang schalten | - | NPN- oder PNP-Ausgang mit offenem Kollektor | |||
Maximaler Laststrom | 80 mA | ||||
Maximal angelegte Spannung | DC28V (zum Zeitpunkt des NPN-Ausgangs) | ||||
Interner Spannungsabfall | NPN-Ausgang: 1 V oder weniger (bei 80 mA) PNP-Ausgang: 1.5 V oder weniger (bei 80 mA) | ||||
Reaktionszeit | 1s (50 ms, 0.5 s, 2 s wählbar) | ||||
Schutz des Ausgangs | Absicherung | ||||
Kumulierter Impulsausgang | NPN- oder PNP-Open-Collector-Ausgang (wie Switch-Ausgang) | ||||
Analoger Ausgang *5) | Reaktionszeit | 1.5 s oder weniger (90 % Reaktion) | |||
Spannungsausgang | Ausgangsspannung: 1 bis 5 V Ausgangsimpedanz: 1 kΩ | ||||
Stromausgang | Ausgangsstrom: 4 bis 20 mA Maximale Lastimpedanz: 600 Ω, minimale Lastimpedanz: 50 Ω | ||||
Hysterese *6) | Hysterese | Variabel | |||
Fenster | Variabel | ||||
Externer Eingang | Trockeneingang (Kontakt oder kontaktlos) Eingang 30 ms oder mehr | ||||
Anzeige | 3-stellige 7-Segment-Anzeige 2-farbige Anzeige (rot/grün) Aktualisierungszyklus: 10 mal / 1 s | ||||
Anzeigeleuchte | OUT1: Leuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (grün), OUT2: Leuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (rot) | ||||
Versorgungsspannung | 24 V DC ±10% | ||||
Leistungsaufnahme | 55 mA oder weniger | ||||
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP40 | |||
Fluidtemperatur | 0 bis 50 ℃ (kein Gefrieren oder Kondensation) | ||||
Betriebstemperaturbereich | Während des Betriebs: Bei Lagerung bei 0 bis 50 °C: -10 bis 60 ℃ (kein Einfrieren oder Kondensation) | ||||
Betriebsfeuchtebereich | Während des Betriebs und der Lagerung 35 bis 85 % r.F. (Keine Kondensation) | ||||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||
Standards | CE UL,CSA |
*1) Wenn die Mindesteinstelleinheit 0.01 L/min für den 10 L/min-Typ gewählt wird, wird die obere Grenze der Anzeige zu „9.99 L/min“.
Wenn die Mindesteinstellungseinheit von 0.1 L/min für den Typ 100 L/min gewählt wird, wird die obere Grenze der Anzeige auf "99.9 L/min" gesetzt.
*2) 0.01 L/min und 0.1 L/min können für PFM710 und 0.1 L/min und 1 L/min für PFM711 gewählt werden.
Wenn CFM als Anzeigeeinheit gewählt ist, kann die Mindesteinstelleinheit nicht geändert werden.
Bei Auslieferung ab Werk ist das PFM710 auf 0.1 L/min und das PFM711 auf 1 L/min eingestellt.
*3) „ANR“ wird bei der Auslieferung des Produkts eingestellt.
„ANR“ steht für die Standardbedingungen und basiert auf 20 °C, 1 atm, 65 % RH.
NL/min bezieht sich auf den Grundzustand und basiert auf 0 °C und 1 atm.
Für die Schaltfunktion der digitalen Durchflussschaltereinheit (feste SI-Einheit [L / Minute oder L] wird für Schaltermodelle ohne die Schaltfunktion der Einheit eingestellt.)
*4) Wird gelöscht, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Die Haltefunktion kann ausgewählt werden. (wählbar alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten)
Wenn das 5-Minuten-Intervall gewählt wird, ist die Lebensdauer des Speicherelements (elektronisches Bauteil) auf 1 Million Mal begrenzt (bei 24 Stunden Stromzufuhr 5 Minuten × 1 Million Mal = 5 Millionen Minuten = 9.5 Jahre); wenn Sie die Haltefunktion verwenden, berechnen Sie daher die Lebensdauer anhand der Betriebsbedingungen und verwenden Sie sie innerhalb der Lebensdauer.
*5) 1.5 s (90 %) ist eingestellt, und 100 ms können gewählt werden.
*6) Bei der Auslieferung ab Werk auf Hysteresemodus eingestellt. Die Betriebsart des Fensterkomparators kann über eine Drucktaste ausgewählt werden.
*7) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*8) Auch wenn wir uns bemühen, die Qualität zu verbessern, können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.
Es ist notwendig, den Druck innerhalb des Nenndruckbereichs einzustellen.
Der eingestellte Druckbereich ist der einstellbare Druckbereich.
Der Nenndruckbereich ist der Druckbereich, der die Spezifikationen des Schalters (Genauigkeit, Linearität usw.) erfüllt.
Auch wenn der Wert den Nenndruckbereich überschreitet, kann er innerhalb des eingestellten Druckbereichs eingestellt werden, aber die Spezifikationen sind nicht garantiert.
Wenn das verwendete Medium CO2 ist, ist der Durchflussbereich in () angegeben.
Grafik des einstellbaren Bereichs und des Nenndurchflussbereichs
* Im Falle der PFM5-Serie handelt es sich um den angezeigten Durchflussbereich und den eingestellten Durchflussbereich des Durchflussmonitors der PFM5-Serie.
Teilenummer | 01 | 02 | N01 | N02 | F01 | F02 | C4 | C6 | C8 | N7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussgröße | Rc 1/8 | Rc 1/4 | NPT1/8 | NPT1/4 | G1/8 | G1/4 | ø4 (Durchmesser 4 mm) (5/32“) Einzelverbindungen | ⌀6 (Durchmesser 6 mm) Einzelverbindungen | ⌀8 (Durchmesser 8 mm) (5/16“) Einzelverbindungen | ø1/4“ (Durchmesser: 1/4 Zoll) Einzelverbindungen |
Gewicht | Gerade ohne Drossel: 95 g Unterteil ohne Drossel: 105 g Gerade mit Drosselklappe: 135 g Unterteil mit Drossel: 145 g | Gerade ohne Drossel: 125 g Unterteil ohne Drossel: 135 g Gerade mit Drosselklappe: 165 g Unterteil mit Drossel: 175 g | Gerade ohne Drossel: 55 g Unterseite ohne Drossel: 65 g Gerade mit Drosselklappe: 95 g Unterteil mit Drossel: 105 g | |||||||
Material der benetzten Teile | LCP, PBT, Messing (elektrolytische Vernickelung), HNBR (+ Fluorbeschichtung), FKM (+ Fluorbeschichtung), Silizium, Au, SUS304 |
* Der analoge Ausgang bei maximalem Nenndurchflusswert, wenn CO2 ausgewählt ist, beträgt 3 „V“ für den Spannungsausgangstyp und 12 „mA“ für den Stromausgangstyp.
Analoger Spannungsausgang (1 bis 5 V)
Modell | Maximale Nenndurchflussmenge [L/min] |
---|---|
PFM710-□-C/E | 10 (5) |
PFM725-□-C/E | 25 (12.5) |
PFM750-□-C/E | 50 (25) |
PFM711-□-C/E | 100 (50) |
* () steht für flüssiges CO2
Analoger Stromausgang (4 bis 20 mA)
Modell | Maximale Nenndurchflussmenge [L/min] |
---|---|
PFM710-□-D/F | 10(5) |
PFM725-□-D/F | 25(12.5) |
PFM750-□-D/F | 50(25) |
PFM711-□-D/F | 100(50) |
* () steht für flüssiges CO2
Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -A (NPN [2 Ausgänge])
E/F (E: PNP (1 Ausgang) + analoger Spannungsausgang/F: Interne Schaltung und Verdrahtungsbeispiel für PNP (1 Ausgang) + analoger Stromausgang)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von PFM7□□-C4/C6/C8/N7
Schnellkupplung für den Außendurchmesser des Rohrs
Maßzeichnung von PFM7□□-C4L/C6L/C8L/N7L
Schnellkupplung für den Außendurchmesser des Rohrs
Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01/(N) 02/F01
Maßzeichnung von PFM7□□(-N) 01 L / (N) 02 L / F01L
Teilenummer
|
---|
PFM710-01-A-M |
PFM710-01-B-M |
PFM710-01-C-M |
PFM710-01-F-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Durchflussregelventil | Rohrleitungsspezifikation | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Option | Anwendbare Rohrgröße | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Externer Eingang | Konfiguration Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 10 ~ weniger als 50 | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Feste SI-Einheit | Ohne | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Ohne | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Ohne | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Ohne | 1ab | ||
219.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 10 ~ weniger als 50 | PNP, offener Kollektor / Impuls | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | - | Feste SI-Einheit | Ohne | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Ohne | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Ohne | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Ohne | 1ab | ||
230.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 10 ~ weniger als 50 | NPN Offener Abnehmer / Analog / Impuls | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | Feste SI-Einheit | Ohne | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Ohne | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Ohne | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Ohne | 1ab | ||
225.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | 10 ~ weniger als 50 | PNP, offener Kollektor / Analog / Impuls | Strom | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | Feste SI-Einheit | Ohne | With lead wire with connector (2 m) | None | Straight | Ohne | -70 kPa to 750 kPa | 0.2 to 10 (5) | Ohne | - | With operation manual (Japanese and English) | Without calibration certificate | Ohne | 1ab |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Sensor, Monitorstruktur | Display integriert | Netzteil-Ausführung | DC |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung(V) | 24±10% | IP | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Anwendbare Rohrgröße
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Durchflussregelventil
Rohrleitungsspezifikation
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndruckbereich
Nenndurchflussbereich(L/min)
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Externer Eingang
Konfiguration Kontakt
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften