Durchflussschalter, Membran-Ausführung, IFW5 Serie

Durchflussschalter, Membran-Ausführung, IFW5 Serie
A pressure switch made by SMC.

[Features]
· Low flow (1 L/min) setting is possible
· Easy to set
It can be set with a screwdriver from the outside without removing the cover
· With light

[Applications]
· Used for detection and confirmation of flow as a general-purpose water cutoff, water reduction relay in cooling water fixtures in general industrial machinery.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen für Membran-Durchflussschalter der Serie IFW5

Äußeres Erscheinungsbild der Serie IFW5

Äußeres Erscheinungsbild der Serie IFW5

StrömungsmediumWasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*
Betriebsdruck0,1 bis 0,6 MPa
Wasserbeständigkeit1,2 MPa
Betriebstemperaturbereich-5 bis 60 °C (kein Einfrieren)
MaßnahmeMembran-Regler
Durchschlagsfestigkeit100 MΩ oder mehr (500 DC mit Isolationswiderstandsprüfer)
Prüfspannung1.500 V AC für 1 Minute
KontaktOhne Klemmenkasten: 1ab
Mit Klemmenkasten: 1a und 1b
Verbindungsanschluss, Größe3/8, 1/2, 3/4
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden TeileKorpusCAC408
StäbeC3604B
Membran*)NBR

* Bitte wenden Sie sich an das Support-Center des Herstellers, um weitere Einzelheiten zur Verwendung zu erfahren.
*) Wählen Sie „-X404“ für die Ozonumgebung.

Modell

ModellEingestellter Durchflussbereich L/minMaximale Durchflussmenge L/min*) Hysterese L/min
IFW5101 bis 10201 oder weniger
IFW52010 bis 20251,5 oder weniger
IFW55020 bis 50603 oder weniger

*) Die Hysterese ist die Durchflussmenge, die erforderlich ist, um den Mikroschalter von der Betriebsstellung (EIN-Signal) in die Rückstellung (AUS-Signal) zu bringen. (Typischer Wert)

Leistung des Mikroschalters

SpannungNichtinduktive induktive Last (A)induktive Last (A)
LastwiderstandLampe auswechselbarinduktive LastElektromotor
N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.N.C.N.O.
AC125V551.50.7442.51.3
AC250V5510.5441.50.8
DC8V75335433
DC14V55334433
DC30V55334433
DC125V0.40.40.10.10.40.40.10.1
DC250V0.30.30.050.050.30.30.050.05

Aufbau und Funktionsschema

Aufbau- und Funktionsschema der Serie IFW5

Aufbau- und Funktionsschema der Serie IFW5

Wirkprinzip

Wenn Wasser fließt, entsteht vor und hinter der Düse an der Öffnung des Gehäuses 1 ein Differenzdruck. Dieser Differenzdruck wird von einem Paar oberer und unterer Membranen erfasst, die Stange 2 wird nach unten verschoben, der Betätigungshebel 4 wird abgesenkt und der Mikroschalter eingeschaltet.
Wenn der Durchfluss erhöht wird, wird der Stab um 2 nach unten verschoben, wenn er verringert wird, wird er nach oben verschoben. Darüber hinaus kann das Einstellrad 5 gedreht und das Zahnrad 3 vertikal bewegt werden, um Signale bei jeder Durchflussmenge zu erfassen.

NummerArtikelbezeichnungWerkstoff
1KorpusCAC408
2StäbeC3604B
3GetriebePOM
NummerArtikelbezeichnungWerkstoff
4BedienhebelSPCC
5Einstellen des GetriebesPOM

Fließeigenschaften (repräsentative Werte)

IFW510 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

IFW510 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

IFW520 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

IFW520 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

IFW550 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

IFW550 Durchflusskennwerte (typischer Wert)

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von IFW5□0-□□-00 bis 04 (ohne Klemmenkasten)

Maßzeichnung von IFW5□0-□□-00 bis 04 (ohne Klemmenkasten)

Maßzeichnung für IFW5□0-□□-10 bis 24 (mit Klemmenkasten)

Maßzeichnung für IFW5□0-□□-10 bis 24 (mit Klemmenkasten)

Maßzeichnung des IFW5□0-□□-55 bis 86 (mit 24-V-Gleichstromlampe und Klemmenkasten)

Maßzeichnung des IFW5□0-□□-55 bis 86 (mit 24-V-Gleichstromlampe und Klemmenkasten)

Internes Verdrahtungsschema

Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-00, 10, 20

Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-00, 10, 20

SymbolKontaktAnschlussleitungsfarbe
CCOMMONSchwarz
ANORMALLY OPENWeiß
BNORMALLY CLOSEDRot
Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-01 bis 04, 11 bis 14, 21 bis 24

Interner Schaltplan für IFW5□0-□□-01 bis 04, 11 bis 14, 21 bis 24

SymbolKontaktAnschlussleitungsfarbe
CCOMMONSchwarz
ANORMALLY OPENWeiß
BNORMALLY CLOSEDRot

Hinweise

Montage/Verkabelung

  1. * 1Bitte montieren Sie den Schalter so, dass der Pfeil an der Seite des Gehäuses mit dem Flüssigkeitsstrom ausgerichtet ist.
  2. * 2Füllen Sie den Fließweg immer mit Flüssigkeit.
  3. * 3Die Einbaurichtung kann horizontal oder vertikal sein.
  4. * 4Vor und nach dem Rohr, auf dem das Produkt montiert wird, sollte ein gerader Abschnitt vorgesehen werden, der mindestens das Fünffache des Öffnungsdurchmessers des Rohrs beträgt, um so weit wie möglich von allem entfernt zu sein, was den Durchfluss stört, wie z. B. Krümmer und Ventile.
  5. * 5Für die Verdrahtung siehe den obigen internen Schaltplan oder den Katalog.
  6. * 6Wenn kein Klemmenkasten vorhanden ist, wählen Sie 1a oder 1b als Kontakt für die Verdrahtung. In diesem Fall müssen die nicht verwendeten Leitungen isoliert werden.
  7. * 7Da es sich um einen offenen Typ handelt, kann er nicht an einem Ort verwendet werden, an dem Wasser oder Öl verstreut ist.
  8. * 8Er kann nicht verwendet werden, wenn Wasserschlag oder pulsierender Druck auf die Flüssigkeit einwirken.
  9. * 9Auf der Einlassseite des Durchflussschalters sollte ein Filter mit einer Maschenweite von ca. 100 installiert werden, um Fehlfunktionen und Membranschäden durch Staub und Späne in der Flüssigkeit zu vermeiden.

Einstellung

  1. * 1Um die Durchflussmenge einzustellen, entfernen Sie die Tülle an der Oberseite der Abdeckung und drehen Sie das Zahnrad zur Einstellung der Durchflussmenge mit einem Schraubendreher mit geradem Schlitz. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöht sich die eingestellte Durchflussmenge, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert sie sich.
  2. * 2Der Durchflusssollwert ist der EIN-Durchflusssollwert, so dass für den 1a-Kontakt das EIN-Signal ausgegeben wird, wenn der Durchfluss den eingestellten Durchfluss überschreitet.
  3. * 3Im Falle des 1b-Kontakts wird das EIN-Signal ausgegeben, wenn der Durchfluss um die Hysterese vom eingestellten Durchfluss abfällt.
  4. * 4Um ein Flattern aufgrund von Schwankungen des Betriebsdurchflusses zu vermeiden, sollte die Differenz zwischen dem eingestellten Durchfluss und dem Betriebsdurchfluss so groß wie möglich sein.
  5. * 5Unterhalb des maximalen Betriebsdrucks und Durchflusses verwenden.
  6. * 6Die Skala auf dem Typenschild des Fensters ist ein Standard. Für genaue Einstellungen montieren Sie bitte einen Durchflussmesser an der Ausgangsseite des Durchflussschalters. Wenn Sie bei einem Druck von 0,2 MPa oder mehr eine niedrige Durchflussrate einstellen, können sich die Anzeigenadel und die Skalenplatte gegenseitig behindern. In diesem Fall müssen Sie die Anzeigenadel und die Skalenplatte entfernen und einstellen. Bringen Sie nach der Einstellung die Anzeigenadel und die Skalenplatte an beliebigen Stellen an.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Produktbilder sind repräsentative Bilder.
Teilenummer
IFW510-03-00-Q
IFW510-03-01-Q
IFW510-03-10
IFW510-03-11-Q
IFW510-03-20-Q
IFW510-03-55-Q
IFW510-03-65-Q
IFW510-03-66-Q
IFW510-03-76
IFW510-03-76-Q
IFW510-03-85-Q
IFW510-03-86
IFW510-04-00-Q
IFW510-04-01-Q
IFW510-04-04-Q
IFW510-04-10-Q
IFW510-04-11-Q
IFW510-04-55-Q
IFW510-04-56-Q
IFW510-04-65-Q
IFW510-04-66-Q
IFW510-04-76-Q
IFW510-04-85-Q
IFW510-04-86-Q
IFW510-06-00-Q
IFW510-06-10-Q
IFW510-06-11-Q
IFW510-06-21-Q
IFW510-06-65-Q
IFW510-06-75
IFW510-06-76-Q
IFW510-06-85-Q
IFW510-06-86-Q
IFW510-F03-00-Q
IFW510-F03-04-Q
IFW510-F03-10-Q
IFW510-F03-14-Q
IFW510-F03-55-Q
IFW510-F03-56-Q
IFW510-F03-66-Q
IFW510-F03-76-Q
IFW510-F03-85-Q
IFW510-F04-00-Q
IFW510-F04-10-Q
IFW510-F04-13-Q
IFW510-F04-14-Q
IFW510-F04-56-Q
IFW510-F04-65-Q
IFW510-F04-76-Q
IFW510-F04-86-Q
IFW510-F06-00-Q
IFW510-F06-10-Q
IFW510-F06-65-Q
IFW510-N03-00-Q
IFW510-N03-10-Q
IFW510-N03-14-Q
IFW510-N03-85-Q
IFW510-N04-00-Q
IFW510-N04-10-Q
IFW510-N04-13-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anzahl der Ausgangspunkte verwendbare Medien Nenndruckbereich Nenndurchflussbereich
(L/min)
Konfiguration Kontakt Anschlusskasten Lampe CE-konform

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

184.15 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

188.52 €

1 26 Arbeitstage --[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8---1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteKeine

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

188.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)Nicht kompatibel

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmkasten (24 V DC / -COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)Keine

165.82 €

1 4 Arbeitstage --[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2---1 bis 101abohne KlemmenkastenOhne LeuchteCE

184.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

184.19 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC, grün)CE-konformes Produkt

188.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

188.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bWith terminal boxMit Neonleuchte (110 V AC, rot)CE-konformes Produkt

206.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)Nicht kompatibel

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.61 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage --[G] G[1/2] 1/2---1 bis 101abohne KlemmenkastenOhne LeuchteCE

184.56 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC, grün)CE-konformes Produkt

188.52 €

1 4 Arbeitstage --[G] G[3/8] 3/8---1 bis 101bAnschlussboxOhne LeuchteCE

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.56 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

188.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101bMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

188.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, grün)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

188.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.55 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[G] G[3/4] 3/41Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/+COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

188.52 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC, grün)CE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[3/8] 3/81Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aMit Klemmenkasten (für 24 V DC/-COM)Mit LED-Leuchte (24 V DC, rot)CE-konformes Produkt

165.82 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101abWithout terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

188.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxOhne LeuchteCE-konformes Produkt

206.89 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50Schalter[NPT] NPT[1/2] 1/21Wasser / Nicht-korrosive Flüssigkeit*0,1 bis 0,6 MPa1 to 101aWith terminal boxMit Neonleuchte (220 V AC rot)CE-konformes Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form
Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei

Technischer Support