Lenkrollen mit Federung / Serie SKY, Modell SKY-2R / Gummi, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / Serie SKY, Modell SKY-2R / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 193 - 236 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Federung von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 193 und 236 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 200 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKY-2R150AW-A-1
SKY-2R150AW-A-2
SKY-2R150AW-G-A-1
SKY-2R150AW-G-A-2
SKY-2R150UWF-A-1
SKY-2R150UWF-A-2
SKY-2R150UWF(INJ)-A-1
SKY-2R150UWF(INJ)-A-2
SKY-2R150WF-A-1
SKY-2R150WF-A-2
SKY-2R150WF-G-A-1
SKY-2R150WF-G-A-2
SKY-2R200AW-A-1
SKY-2R200AW-A-2
SKY-2R200AW-B-1
SKY-2R200AW-B-2
SKY-2R200AW-G-A-1
SKY-2R200AW-G-A-2
SKY-2R200AW-G-B-1
SKY-2R200AW-G-B-2
SKY-2R200UWF-A-1
SKY-2R200UWF-A-2
SKY-2R200UWF-B-1
SKY-2R200UWF-B-2
SKY-2R200UWF(INJ)-A-1
SKY-2R200UWF(INJ)-A-2
SKY-2R200UWF(INJ)-B-1
SKY-2R200UWF(INJ)-B-2
SKY-2R200WF-A-1
SKY-2R200WF-A-2
SKY-2R200WF-B-1
SKY-2R200WF-B-2
SKY-2R200WF-G-A-1
SKY-2R200WF-G-A-2
SKY-2R200WF-G-B-1
SKY-2R200WF-G-B-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Radbreite B
(mm)
Radfarbe Folienmaterial

130.26 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzAluminium

130.26 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzAluminium

136.57 €

1 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünAluminium

136.57 €

1 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünAluminium

130.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

130.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

132.06 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

132.06 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

117.69 €

1 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzStahlplatte

117.69 €

1 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzStahlplatte

121.02 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

121.02 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

135.49 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzAluminium

135.49 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-SchwarzAluminium

135.49 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-SchwarzAluminium

135.49 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-SchwarzAluminium

149.64 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünAluminium

149.64 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-GrünAluminium

149.64 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünAluminium

149.64 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünAluminium

143.87 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

143.87 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

136.75 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünStahlplatte

136.75 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünStahlplatte

145.13 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

145.13 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-GrünStahlplatte

145.13 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünStahlplatte

145.13 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit112 (140)50 (63)180110-GrünStahlplatte

126.49 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---11443SchwarzStahlplatte

126.49 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---11443SchwarzStahlplatte

126.49 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)18011043SchwarzStahlplatte

126.49 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)18011043SchwarzStahlplatte

131.39 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---11443GrünStahlplatte

131.39 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---11443GrünStahlplatte

131.39 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)18011043GrünStahlplatte

131.39 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit112 (140)50 (63)18011043GrünStahlplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Puffer Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Radlager Ja

Technischer Support