Hängehaken L PH-D

Hängehaken L PH-D
A straight hook for hanging tools with hook holes in them.
[Features]
· Can be easily mounted to pipe racks and its position and mounting position fixed.
· The hook is made of stainless steel and so does not easily rust, even in places where water is ever present.
[Applications]
· Used to hang and manage items such as tools on structures built using a pipe rack system.
· Insert numbered cards and the like to store them.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH-D

Teilenummer
PH-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.54 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehör Zubehörtyp Haken/Aufhänger Werkstoff Zubehör ABS/SUS304
Zubehörfarbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Hängehaken L PH-D, die Teilenummer ist PH-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH-D.

Technischer Support