Rändelknöpfe / NB-BC-SR/NB-BC-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht (Teilenummern)

Rändelknöpfe / NB-BC-SR/NB-BC-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Rändelknopf suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatiert. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD Referenzwert) / NBR Scheibe (RW) / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-620ZBC-R
NB-620ZBC-SR
NB-625VBC-R
NB-625VBC-SR
NB-625ZBC-R
NB-625ZBC-SR
NB-630VBC-R
NB-630VBC-SR
NB-630ZBC-R
NB-630ZBC-SR
NB-635VBC-R
NB-635VBC-SR
NB-635ZBC-R
NB-635ZBC-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

5.54 €

50 13 Arbeitstage 10620169Mit Kautschukscheibe (NBR)

5.63 €

50 13 Arbeitstage 10620169Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

5.35 €

50 13 Arbeitstage 10625129Mit Kautschukscheibe (NBR)

5.38 €

50 13 Arbeitstage 10625129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

6.04 €

50 13 Arbeitstage 10625169Mit Kautschukscheibe (NBR)

6.10 €

50 13 Arbeitstage 10625169Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

5.77 €

50 13 Arbeitstage 10630129Mit Kautschukscheibe (NBR)

5.82 €

50 13 Arbeitstage 10630129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

6.50 €

50 13 Arbeitstage 10630169Mit Kautschukscheibe (NBR)

6.58 €

50 13 Arbeitstage 10630169Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

6.32 €

50 13 Arbeitstage 10635129Mit Kautschukscheibe (NBR)

6.33 €

50 13 Arbeitstage 10635129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

7.00 €

50 13 Arbeitstage 10635169Mit Kautschukscheibe (NBR)

7.08 €

50 13 Arbeitstage 10635169Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chromatiert
Montagebohrung, Form Negativ Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support