Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Schwarz Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / [Rändelknopf] / [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Micro Black (schwarze Beschichtung auf Nickelbasis), Micro Black wird nur auf den Knopfteil aufgetragen / [Schwarze Nylonscheibe (KW)] / [Material] Nylon 6 / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1.82 MPa 65°C / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe) / Silikongummischeibe (SRW) / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / NBR-Scheibe (RW) / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Zusätzliche Form | Knopf Außendurchmesser (ø) | Knopf Stärke H (mm) | Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Standard | 6 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Standard | 8 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.63 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Standard | 10 | 8 | Ohne Scheibe | ||
2.69 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Standard | 8 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.68 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.69 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.63 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Standard | 10 | 8 | Ohne Scheibe | ||
2.74 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.89 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.93 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Standard | 6 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.43 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Standard | 8 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.55 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.80 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Standard | 10 | 8 | Ohne Scheibe | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
3.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.08 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Standard | 6 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Standard | 8 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.80 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.93 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Standard | 10 | 8 | Ohne Scheibe | ||
3.05 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
3.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Standard | 6 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.43 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.55 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.55 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 6 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Standard | 8 | 7 | Ohne Scheibe | ||
2.69 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
2.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.86 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 8 | 7 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Standard | 10 | 8 | Ohne Scheibe | ||
3.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon) | ||
3.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.44 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Unterlegscheibe, integriert | 10 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Schwarz vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Negativ | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD) | Details der Oberflächenbehandlung | Mikroschwarz (schwarze Beschichtung über Nickelunterschicht) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Zusätzliche Form
Knopf Außendurchmesser(ø)
Knopf Stärke H(mm)
Scheibe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften