Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / 5(0,8) / 6(1,0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Knopf Außendurchmesser (ø) | Knopf Stärke H (mm) | Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.46 € | 50 | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.56 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.56 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.68 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.68 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.62 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.62 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
1.74 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
1.74 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Negativ | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Unterlegscheibe, integriert |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard | Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Knopf Außendurchmesser(ø)
Knopf Stärke H(mm)
Scheibe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften