Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
[Nenngewinde (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / [Flachkopfschraube] / [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Grundmaterial (IRHD-Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.54 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.75 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.75 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | ||
0.62 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.73 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.75 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 16 | ||
0.78 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 16 | ||
0.81 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.84 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.89 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 25 | ||
0.90 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 25 | ||
0.96 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.98 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.84 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.89 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.84 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.89 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.87 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.90 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.87 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.90 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 12 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.95 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
1.04 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 16 | ||
1.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 16 | ||
1.14 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
1.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
1.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 25 | ||
1.32 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 25 | ||
1.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
1.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
0.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | ||
0.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 5 | ||
0.68 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 5 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften