• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraube aus SAE 316 Edelstahl (Kreuzschlitz) UM (UM-0312-R)

Schraube aus SAE 316 Edelstahl (Kreuzschlitz) UM UM-0312-R

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: UM-0312-R

Marke: HIROSUGI-KEIKI

Preis: 0.65

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Nenngröße Schraube (M): 3

Länge L (mm): 12 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UM-0312-R

Teilenummer
UM-0312-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.65 €

10 12 Arbeitstage 10312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A4-80 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Schraube aus SAE 316 Edelstahl (Kreuzschlitz) UM, die Teilenummer ist UM-0312-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM-0312-R.

Produktvarianten

Teilenummer
UM-0308-SR
UM-0310-R
UM-0310-SR
UM-0312-SR
UM-0315-R
UM-0315-SR
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.64 €

10 12 Arbeitstage 103-

0.64 €

10 12 Arbeitstage 103-

0.64 €

10 12 Arbeitstage 103-

0.65 €

10 12 Arbeitstage 10312

0.67 €

10 12 Arbeitstage 103-

0.67 €

10 12 Arbeitstage 103-

Technischer Support