PPS Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PS-SR / PS-R

PPS Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PS-SR / PS-R

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Maschinenschraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie ist erhältlich in den Größen 4 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Maschinenschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD Referenzwert) / [NBR Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-0204-R
PS-0204-SR
PS-0205-R
PS-0205-SR
PS-0206-R
PS-0206-SR
PS-0208-R
PS-0208-SR
PS-0210-R
PS-0210-SR
PS-0212-R
PS-0212-SR
PS-0305-R
PS-0305-SR
PS-0306-R
PS-0306-SR
PS-0308-R
PS-0308-SR
PS-0310-R
PS-0310-SR
PS-0312-R
PS-0312-SR
PS-0315-R
PS-0315-SR
PS-0316-R
PS-0316-SR
PS-0320-R
PS-0320-SR
PS-0325-R
PS-0325-SR
PS-0330-R
PS-0330-SR
PS-0406-R
PS-0406-SR
PS-0408-R
PS-0408-SR
PS-0410-R
PS-0410-SR
PS-0412-R
PS-0412-SR
PS-0415-R
PS-0415-SR
PS-0416-R
PS-0416-SR
PS-0420-R
PS-0420-SR
PS-0425-R
PS-0425-SR
PS-0430-R
PS-0430-SR
PS-0508-R
PS-0508-SR
PS-0510-R
PS-0510-SR
PS-0512-R
PS-0512-SR
PS-0515-R
PS-0515-SR
PS-0516-R
PS-0516-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.46 €

50 13 Arbeitstage 1024

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1024

0.41 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.51 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.53 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.54 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.54 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.56 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10212

0.62 €

50 13 Arbeitstage 10212

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.49 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.50 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.50 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.54 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.54 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10312

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10312

0.66 €

50 13 Arbeitstage 10315

0.66 €

50 13 Arbeitstage 10315

0.69 €

50 13 Arbeitstage 10316

0.69 €

50 13 Arbeitstage 10316

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10320

0.72 €

50 13 Arbeitstage 10320

0.79 €

50 13 Arbeitstage 10325

0.79 €

50 13 Arbeitstage 10325

0.85 €

50 13 Arbeitstage 10330

0.85 €

50 13 Arbeitstage 10330

0.54 €

50 13 Arbeitstage 1046

0.56 €

50 13 Arbeitstage 1046

0.57 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.59 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.68 €

50 13 Arbeitstage 10412

0.68 €

50 13 Arbeitstage 10412

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10415

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10415

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10416

0.76 €

50 13 Arbeitstage 10416

0.81 €

50 13 Arbeitstage 10420

0.81 €

50 13 Arbeitstage 10420

0.87 €

50 13 Arbeitstage 10425

0.87 €

50 13 Arbeitstage 10425

0.93 €

50 13 Arbeitstage 10430

0.93 €

50 13 Arbeitstage 10430

0.71 €

50 13 Arbeitstage 1058

0.73 €

50 13 Arbeitstage 1058

0.81 €

50 13 Arbeitstage 10510

0.82 €

50 13 Arbeitstage 10510

0.87 €

50 13 Arbeitstage 10512

0.88 €

50 13 Arbeitstage 10512

1.01 €

50 13 Arbeitstage 10515

1.04 €

50 13 Arbeitstage 10515

1.12 €

50 13 Arbeitstage 10516

1.13 €

50 13 Arbeitstage 10516

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hitzebeständigkeit
Kunststoff PPS Farbe Hellbraun

Technischer Support