Konfigurierbar in [Länge] 3 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD Referenzwert) / [NBR Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | ||
0.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | ||
0.37 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | ||
0.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | ||
0.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | ||
0.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | ||
0.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | ||
0.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | ||
0.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | ||
0.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | ||
0.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | ||
0.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | ||
0.49 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | ||
0.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | ||
0.53 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Hitzebeständigkeit |
Kunststoff | PC | Farbe | Transparent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften