Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine
[Nenngewinde (M)] 2, 2,5, 2,6, 3, 4, 5, 6 / [Material] Silikonkautschuk / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke t (mm) | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 2 | 0,5 | 2,9 | ||
0.20 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 2.5/2,6 | 0,5 | 3,9 | ||
0.22 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 2 | 2,6 | 0,5 | 4,7 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 2,6 | 0,5 | 5,6 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 2,6 | 0,5 | 6,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 2,6 | 0,5 | 7,6 | ||
0.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 1 | 4,8 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 1 | 5,6 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 1 | 6,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 1 | 7,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 3 | 1 | 9,6 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 11,6 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 6,3 | ||
0.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 6,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 7,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 8,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 4 | 1 | 9,6 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1,5 | 11,6 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1,5 | 15,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1 | 7,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1,5 | 8,2 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1 | 8,6 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 5 | 1 | 9,6 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1,5 | 11,6 | ||
0.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1,5 | 13,6 | ||
0.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1,5 | 15,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1 | 7,6 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1 | 8,6 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1 | 9,6 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 6 | 1,5 | 9,6 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Werkstoff Einzelheiten | Silikon-Kautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke t(mm)
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften