Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VQPC-00-A100-NW |
VQPC-00-D24-NW |
VQPC-02-D24-NW |
VQPC-03-A100-NW |
VQPC-22-A100-NW |
VQPC-22-D24-NW |
VQPC-23-D24-NW |
VQPC-33-A100-NW |
VQPC-33-D24-NW |
VQPO-00-D24-NW |
VQPO-22-D24-NW |
VQPO-23-D24-NW |
VQPO-33-D24-NW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Spannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | AC100 V | ||
218.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | DC24 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | DC24 V | ||
219.01 € | 1 | 18 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | AC100 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | AC100 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | DC24 V | ||
219.01 € | 1 | 18 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | DC24 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | AC100 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Öffner | DC24 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Schließer | DC24 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Schließer | DC24 V | ||
218.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2-Positionen Schließer | DC24 V | ||
219.01 € | 1 | 18 Arbeitstage | 2-Positionen Schließer | DC24 V |
Loading...
Modell | Elektromagnetisches Vakuumventil | Anwendung | Einzelbetrieb | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Luftsteuerung | Rohranschluss, Ausführung | Einfach-Rohr | Dichtungsart | Elastische Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Spannung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften