Transporträder / B81 / Gummi-Belag

Transporträder / B81 / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 150, 1500 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, andere Werkstoffe



Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 150 oder 1500 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und andere Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B81.100
B81.101
B81.127
B81.151
B81.202
B81.203
B81.204
B81.252
B81.253
B81.303
B81.400
B81.401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

31.52 €

1 3 Arbeitstage 100382041150

37.52 €

1 3 Arbeitstage 100502060210

44.52 €

1 3 Arbeitstage 125502060275

47.84 €

1 3 Arbeitstage 150502560350

65.34 €

1 3 Arbeitstage 200502560450

111.64 €

1 3 Arbeitstage 200753082550

174.82 €

1 3 Arbeitstage 20010040108675

98.76 €

1 3 Arbeitstage 250502560500

125.36 €

1 3 Arbeitstage 250753082750

187.34 €

1 3 Arbeitstage 300753082850

382.24 €

1 3 Arbeitstage 4007530821200

429.00 €

1 3 Arbeitstage 400100401081500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe

Technischer Support