Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / HS120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / HS120 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR-Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HS120.B14
  • HS120.B28

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 128 - 242 mm



BS ROLLEN hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 128 und 242 mm. Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS120.B14.100
HS120.B14.125
HS120.B14.150
HS120.B14.200
HS120.B28.100
HS120.B28.125
HS120.B28.126
HS120.B28.150
HS120.B28.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

63.92 €

1 3 Arbeitstage 128220.01 bis 320.001008410035

144.68 €

1 3 Arbeitstage 164485.01 bis 750.0013211012545

152.90 €

1 3 Arbeitstage 195485.01 bis 750.0013211015045

168.84 €

1 3 Arbeitstage 242485.01 bis 750.0013211020050

66.52 €

4 2 Arbeitstage 128220.01 bis 320.001008410040

78.24 €

4 2 Arbeitstage 157220.01 bis 320.001008412540

145.84 €

10 2 Arbeitstage 164485.01 bis 750.0013211012545

155.24 €

4 2 Arbeitstage 195485.01 bis 750.0013211015045

178.34 €

4 2 Arbeitstage 242485.01 bis 750.0013211020050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support