Klauen-Kupplungen / KBE2H / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU, Shore A98 / Halbschalenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klauen-Kupplungen / KBE2H / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Klauenscheibe: PU, Shore A98 / Halbschalenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Elastomerkupplung mit Halbschalen
· Für Wellendurchmesser von 4 - 55mm
· Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar
· Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden!
· Radiale Montage möglich! Durch die abnehmbaren Klemmbügel können die zu verbindenden Wellen schon vor der Montage der Kupplung positioniert werden.
· Drehmomentbereich: 12,5 - 525Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Servo Insert Coupling with split hubs, KBE2H | 14 ~ 55

Product Information

Material

hub - aluminium
spider element - polyurethane

Hub

bore tolerance: H7

Keyway

optional acc. DIN 6885
Further spider elements and technical data are available in catalog.
All series are available with loose-fit spiders (see catalog).

Drawing

Order Code

            
 Order CodeKBE2H- 19- 10- 12- 98Sh 
  Type Size ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Shore-
hardness
 

Specification Table

SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
Ø ALØ D1/D2EWFCBHKG
Screw (ISO4762)
TA (Nm)
max. speed
rpm. (1/min)
Mass
(per coupling)
(g)
Moment
of Inertia J
(per coupling)
(g m2)
64
ShoreD
(green)
98
ShoreA
(red)
92
ShoreA
(yellow)
80
ShoreA
(blue)
Outer
Ø
LengthBore Sizes
(H7)
min~max
       
920304 - 11101410523.578M2.519000200.001216531.8
0.85
1225344 - 12111812527.28.258M316000360.0035412953
2
1430354 - 161119135.03510.58M413000500.0071612.57.54
5
1940668 - 212527168.04614.519.5M6100001820.0422621126
15
24557810 - 3230341810.557.52022.0M670003910.17175603517
15
28659014 - 3735402011.5732525.0M860006430.4022001609546
40
388011418 - 4845482415.583.53033.0M8500011671.096405325190x
40
429512622 - 5050532618.093.53236.5M10400019432.522560450265x
84
4810514022 - 5756612818.51053639.5M12375025924.076655525310x
145
5512016025 - 7465703026122.84545M12350032607.349825685410x
145
 
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
Size46810141516182022242528303235384042454850555860657074
93467                        
12691215212224                     
1411162126373942                     
19  4759838995107119                   
24   59838995107119130142148166178190             
28    123132141159176194211220247264282308            
38       159176194211220247264282308335352370396423       
42         370404420471505538589639673706757807841      
48         53958861268673578485793198010291102117612251347     
55           6126867357848579319801029110211761225134714211470159217151813
Teilenummer
KBE2H-14-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2H-14-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2H-14-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2H-14-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2H-19-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2H-19-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2H-19-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2H-19-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2H-24-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2H-24-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2H-24-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2H-24-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2H-28-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2H-28-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2H-28-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2H-28-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2H-38-[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2H-38-[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2H-38-N[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2H-38-N[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2H-42-[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2H-42-[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2H-42-N[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2H-42-N[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2H-48-[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2H-48-[22-57/1]-N[22-57/1]
KBE2H-48-N[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2H-48-N[22-57/1]-N[22-57/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 12 Arbeitstage 10303512,5130000,0914-144-141414NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10303512,5130000,0914-144-141414NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10303512,5130000,0914-144-141414JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10303512,5130000,0914-144-141414JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10406617100000,061,28-208-202020NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10406617100000,061,28-208-202020NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10406617100000,061,28-208-202020JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10406617100000,061,28-208-202020JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1055786070000,11,410-3010-303030NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1055786070000,11,410-3010-303030NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1055786070000,11,410-3010-303030JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1055786070000,11,410-3010-303030JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10659016060000,111,514-3814-383838NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10659016060000,111,514-3814-383838NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10659016060000,111,514-3814-383838JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10659016060000,111,514-3814-383838JaJa

-

1 12 Arbeitstage 108011432550000,121,818-4518-454545NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 108011432550000,121,818-4518-454545NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 108011432550000,121,818-4518-454545JaNein

-

1 12 Arbeitstage 108011432550000,121,818-4518-454545JaJa

-

1 12 Arbeitstage 109512645040000,14222-5022-505050NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 109512645040000,14222-5022-505050NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 109512645040000,14222-5022-505050JaNein

-

1 12 Arbeitstage 109512645040000,14222-5022-505050JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1010514052537500,162,122-5522-555555NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1010514052537500,162,122-5522-555555NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1010514052537500,162,122-5522-555555JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1010514052537500,162,122-5522-555555JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Zulässiger Winkelversatz(deg) 0,9 Werkstoff - Puffer Polyurethan

Technischer Support