Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOS016
Teilenummer
|
---|
NOS016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2 | 2 | 1 | N42SH | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 266 | ≦ 150 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOS016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOS016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOS005 |
NOS006 |
NOS008 |
NOS017 |
NOS018 |
NOS019 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 219 | ≦ 140 | ||
21.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | N45 | 2-mm-Richtung | Vergoldet | 208 | ≦ 115 | ||
21.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 0,6 | 2 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 234 | ≦ 135 | ||
21.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,4 | 2 | 2 | 1,5 | N42SH | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 315 | ≦ 170 | ||
21.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | N42SH | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 342 | ≦ 175 | ||
19.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 352 | ≦ 110 |