Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCR26
Teilenummer
|
---|
SCR26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 11,9 | 8 | 4 | 5,5 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 337 | ≦ 350 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCR26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCR26.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCR05 |
SCR06 |
SCR07 |
SCR27 |
SCR29 |
SCR30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 3 | 1 | 2,5 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 244 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 253 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 3 | 1,8 | 4 | SS26 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 178 | ≦ 350 | ||
44.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1 | 8,5 | 4,1 | 1,2 | SS28 | Radialrichtung | Keine Beschichtung | 264 | ≦ 300 | ||
50.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 9,5 | 5,1 | 1,5 | SS28 | Radialrichtung | Keine Beschichtung | 281 | ≦ 300 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 11,4 | 9,6 | 6,6 | 4,05 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 293 | ≦ 350 |