Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCR64
Teilenummer
|
---|
SCR64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 121,5 | 42 | 34 | 6 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 353 | ≦ 340 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCR64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCR64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCR02 |
SCR04 |
SCR05 |
SCR06 |
SCR07 |
SCR65 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 1 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 130 | ≦ 350 | ||
69.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | SS28 | Radialrichtung | Keine Beschichtung | 256 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 3 | 1 | 2,5 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 244 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 253 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 3 | 1,8 | 4 | SS26 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 178 | ≦ 350 | ||
221.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 168,5 | 45,5 | 38 | 15 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 409 | ≦ 350 |