Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FRR34
Teilenummer
|
---|
FRR34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.44 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 104,8 | 90 | 50 | 16 | Anisotropie | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 122 | ≦ -55 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Ferritmagnet, die Teilenummer ist FRR34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRR34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FRR04 |
FRR05 |
FRR06 |
FRR36 |
FRR37 |
FRR38 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,1 | 4 | 1 | 8 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 57 | ≦ -60 | ||
29.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,2 | 5,5 | 1 | 8 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 57 | ≦ -60 | ||
29.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 6 | 1 | 11 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 55 | ≦ -60 | ||
105.77 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 165,6 | 100 | 60 | 20 | Anisotropie | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 144 | ≦ -40 | ||
98.37 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | - | 120 | 60 | 10 | Anisotropie | Einzelne Fläche, 8-polig | Keine Beschichtung | 104 | ≦ -45 | ||
106.22 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 170,5 | 120 | 60 | 20 | Anisotropie | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 114 | ≦ -55 |