Blechschrauben / Sechskant / mit Bund / Außensechskant

Blechschrauben / Sechskant / mit Bund / Außensechskant
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 200 (mm) / [Nenngröße] 6,5 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Sechskant
Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6,5 vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
881769200065016
881769200065019
881769200065025
881769200065032
881769200065038
881769200065045
881769200065050
881769200065064
881769200065075
881769200065085
881769200065090
881769200065100
881769200065115
881769200065130
881769200065150
881769200065175
881769200065200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1019

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025

0.48 €

400 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032

0.51 €

400 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.57 €

300 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.75 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1050

0.75 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1064

0.84 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1075

1.05 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1085

1.05 €

150 Verfügbar 3 Arbeitstage 1090

1.35 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10115

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10130

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10150

2.43 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10175

2.43 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Mit Dichtungsscheibe und Konusende Nenngröße Schraube (M) 6.5 Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Standardausführung Sechskant
Werkstoffart Austenite (A2 / 1.4301/03)

Technischer Support