Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / 88200

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / 88200
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Diese Blechschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 5 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882000140022005
882000140022006
882000140022008
882000140022010
882000140025005
882000140025006
882000140025008
882000140025010
882000140025012
882000140030006
882000140030008
882000140030010
882000140030012
882000140030014
882000140030016
882000140035008
882000140035010
882000140035012
882000140035016
882000140040008
882000140040010
882000140040012
882000140040014
882000140040016
882000140040020
882000140050010
882000140050012
882000140050014
882000140050016
882000140050020
882000140060016
882000140060020
882000140060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.25

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.28

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.210

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.512

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10314

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.58

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10414

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10514

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Innensechsrund
Standardausführung Standard (rund) Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support