Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / 88203

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / 88203
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 25 (mm). Die Oberfläche ist verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882030140022006
882030140022008
882030140025008
882030140025010
882030140030008
882030140030010
882030140030012
882030140035010
882030140035012
882030140035016
882030140040012
882030140040016
882030140040020
882030140050012
882030140050016
882030140050020
882030140060016
882030140060020
882030140060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.28

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Innensechsrund
Standardausführung Standard (rund) Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support