Kunststoffschrauben mit Bund / 88204 / verzinkt

Kunststoffschrauben mit Bund / 88204 / verzinkt
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Benötigen Sie neue Kunststoffschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 25 (mm). Um die Kunststoffschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung verzinkt. Die Kunststoffschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882040140022006
882040140022008
882040140025008
882040140025010
882040140030008
882040140030010
882040140030012
882040140035010
882040140035012
882040140035016
882040140040012
882040140040016
882040140040020
882040140050012
882040140050016
882040140050020
882040140060016
882040140060020
882040140060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.28

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.510

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.512

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Montagebohrung, Form Innensechsrund
Standardausführung Standard (rund) Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support