ART 88418 Blindnietmuttern

ART 88418 Blindnietmuttern
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Wenn Sie hochwertige Blindnietmuttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verzinkt. Die Blindnietmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884180100040030
884180100050030
884180100060035
884180100080035
884187000040030
884187000050030
884187000060035
884187000080035
884189200040030
884189200050030
884189200060035
884189200080035
884189400040030
884189400050030
884189400060035
884189400080035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Werkstoffart Länge
(mm)

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Stahl[Verzinkung] Verzinkt-30

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Stahl[Verzinkung] Verzinkt-30

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Stahl[Verzinkung] Verzinkt-35

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Stahl[Verzinkung] Verzinkt-35

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104[Aluminium] AluminiumlegierungKeine-30

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105[Aluminium] AluminiumlegierungKeine-30

0.42 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106[Aluminium] AluminiumlegierungKeine-35

0.99 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108[Aluminium] AluminiumlegierungKeine-35

1.02 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Rostfreier StahlKeine1.456730

1.71 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Rostfreier StahlKeine1.456730

2.49 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlKeine1.456735

2.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlKeine1.456735

0.66 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Rostfreier StahlKeineA 430

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Rostfreier StahlKeineA 430

0.90 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlKeineA 435

1.29 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlKeineA 435

Loading...

  1. 1

Technischer Support